AB-SKH
-
Soporte
3062896
Soporte de bornes de pantalla para fijar el riel angular NLS 3/10 AV 134/134 en el carril
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte |
| Material | PA |
| Material aislante | PA |
| Código de artículo | 3062896 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE7113 |
| GTIN | 4046356561846 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 29,69 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 29,69 g |
| Número de tarifa arancelaria | 73269098 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,493 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Carril conductor neutro 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Carril conductor neutro 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barra colectora del neutro 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barra colectora del neutro 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barra colectora del neutro 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barra colectora del neutro 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barra colectora del neutro 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barra colectora del neutro 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barra colectora del neutro 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barra colectora del neutro 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barra colectora del neutro 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barra colectora del neutro 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barra colectora del neutro 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barra colectora del neutro 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barra colectora del neutro 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Carril DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barra colectora del neutro 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barra colectora del neutro 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barra colectora del neutro 0402006
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago