Software de gestión para el diagnóstico y la configuración
Una producción económica exige la máxima disponibilidad. Las herramientas de software no solo ayudan a acelerar la puesta en marcha de la instalación, sino también a garantizar una supervisión eficiente y detectar los errores de manera fiable. Le ofrecemos amplias soluciones con las que podrá usar de forma eficiente redes Ethernet, PROFINET o INTERBUS en instalaciones de automatización.
Software de gestión de equipos para actualizar firmware, software y certificados para equipos con un servidor OPC UA integrado. El software Device and Update Management está disponible de forma gratuita en el área de descargas. Para actualizar el firmware y el software se necesita una licencia de pago, la cual es posible adquirir.
Herramienta de diseño para estaciones de E/S Inline y Axioline F, incl. Axioline Smart Elements (descarga gratuita)
5
Device and Update Management
Cuanto más inteligentes se vuelven los componentes de automatización y más se comunican con sistemas remotos (nube), por ejemplo, más importante es disponer de firmware actualizado para los componentes individuales. Con la Device and Update Management basada en OPC UA, las actualizaciones pueden realizarse de forma manual o automática
e independientemente del fabricante. Esto ahorra tiempo, costes y minimiza el riesgo de ciberataques.
¿Por qué la Device and Update Management le aporta más seguridad?
Los riesgos de seguridad por firmware obsoleto se excluyen en una fase temprana
El firmware del fabricante se suministra automáticamente y permite una automatización sencilla de las actualizaciones
Inventario sencillo de datos de hardware y firmware (Estado del software/firmware de todos los equipos de un vistazo)
Crear, distribuir y gestionar certificados de servidor OPC UA seguros
REST-API universal para facilitar la integración en sistemas existentes
Device and Update Management es la base para una ciberseguridad óptima en las empresas.
Device y Update Management uniforme
Posibilidades de la integración
Device and Update Management puede ejecutarse además: