VISU+ RT-D BASIC - Licencia
2916228

Visu+ 1.2 RT-D Basic Licencia
es la licencia runtime para Visu+ en sistemas Windows 2000/XP con la limitación de 512 bytes para datos E/S y variables en scripting. Además, son posibles 2 conexiones de driver directas.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
Scripts en VBA e IL elaborables
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Scripts en VBA e IL elaborables
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Protección de acceso con gestión de usuarios