PLC-V8C/PT-24DC/SAM
-
Sistema de control
2905136
Módulo lógico independiente PLC logic, generación 1, con 16 E/S, enchufable en 8 bornes PLC-INTERFACE digitales, no ampliable, reloj de tiempo real, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, (actualización de firmware necesaria, véanse las descargas), conexión push-in
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Unidad base |
| Familia de productos | PLC logic |
| Contenido en el kit | 2906933 PLC-LOGIC-STARTERKIT2 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Tiempo buffer | 24 h (Condensador) |
| Precisión del reloj de tiempo real | ±2 s/d |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Corriente máxima de entrada para UN | 120 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Entradas digitales | |
| Número de entradas | 8 (2 que pueden configurarse como analógicas) |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, Tipo 3 |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Nivel de señal, Señal "0" | < 5 V |
| Nivel de señal, Señal "1" | > 11 V |
| Corriente de entrada Señal "0" | < 1 mA |
| Corriente de entrada de señal "1" | 2,5 mA |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Entradas analógicas | |
| Número de entradas | 2 (IN6 e IN7 pueden configurarse como analógicas) |
| Rango de tensión de entrada | 0 V ... 10 V |
| Resistencia de entrada | > 3,5 kΩ |
| Contactos a PLC-INTERFACE | |
| Número de entradas | ≤ 8 |
| Descripción de la entrada | Datos técnicos en función del borne PLC-INTERFACE utilizado |
| Tensión de entrada | 19 V DC |
| Absorción de corriente típica | 4 mA |
| Resistencia de entrada | < 100 mΩ |
| Número de salidas | ≤ 8 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente nominal | 9 mA |
| Conexión COMBICON | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 10 |
| Observación | Alimentación del dispositivo y 8 entradas |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Conexión para programación | |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Número de conexiones | 1 |
| Memory | |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Observación | Para conectar el módulo de memoria |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 48,5 mm |
| 111 mm (with relay) | |
| Profundidad | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 45 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
| Indicaciones de montaje | Enchufable en 8 bornes PLC-INTERFACE |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2905136 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK2611 |
| GTIN | 4046356919470 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 130,32 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 79,04 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Tira Zack continua plana 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cable de conexión 2701626
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Módulo de relés 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Módulo de relés 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relés 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interruptor 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Módulo de relés 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Módulo de relés 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interruptor 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Módulo de relé de estado sólido 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Módulo de relé de estado sólido 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Módulo de relé de estado sólido 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Módulo de relé de estado sólido 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Módulo de relé de estado sólido 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Módulo de relé de estado sólido 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Módulo de relé de estado sólido 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Módulo de relé de estado sólido 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Zócalo de relé 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Zócalo de relé 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2966061
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago