QUINT-DC-UPS/24DC/10 - Sistema de alimentación ininterrumpida
2866226

Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V DC/10 A, con módulo acumulador integrado de 1,3 Ah. En la zona de descarga se dispone, entre otras cosas, de una tabla de selección sinóptica con corrientes de carga y tiempos buffer, así como tiempos de carga después del servicio de batería.

Detalles de producto







Productos compatibles