TOOL-CASE BASIC
-
Maleta para herramientas
1212428
Maletín de herramientas, equipado con cortador de manguera, tenazas de punta y combinadas, tenazas pelacables, herramienta de pelado de manguera, tenazas de crimpado, destornillador, llave para armario de control, set de muestras, caja de punteras
Detalles de producto
-
-
CRIMPFOX 10S - Tenaza de crimpado 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Tenaza de crimpado 1212057
-
CUTFOX 18 - Herramienta cortacables 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Alicates universales 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Tenazas de punta 1212204
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Pelacables 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Pelacables 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Destornillador 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Destornillador 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Destornillador 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Destornillador 1205079
-
SZK PH1 VDE - Destornillador 1205150
-
SZK PH2 VDE - Destornillador 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Destornillador 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
USS 4 - Llave para armario de control 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Juego de muestras 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Caja de surtido 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |
| Tipo de producto | Set de herramientas |
| Tipo de embalaje | Maletín |
| Anchura | 475 mm |
| Altura | 110 mm |
| Longitud | 425 mm |
| Color | multicolor (RAL -) |
| Código de artículo | 1212428 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6.768 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.768 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82060000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no hay equipos eléctricos ni electrónicos) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago