SF-BIT SET - Set de herramientas
1212545

Juego de puntas con portapuntas universal SF-UBH, con puntas planas/en cruz de 25 mm de longitud (PZ y PH), 10 unidades, en caja de plástico compacta

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Juego de puntas en caja de plástico compacta, con portapuntas de cambio rápido y las puntas de 25 mm long.: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Rápido acceso a las puntas gracias al cómodo mecanismo de apertura con una mano
Almacenamiento claro
Equipado con puntas duras para un empleo duradero