SF-ASD 16
-
Atornillador a batería
1200294
Atornillador, incl. batería, caja de cambios de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles hasta 450 rpm, conexión rápida hexagonal.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | empaquetado en caja |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |
| Tipo de producto | Herramienta dinamométrica |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tensión del acumulador | 3,6 V |
| Tiempo de carga Acumulador | 60 min |
| Característica del producto | Taladro atornillador a batería con reductor de dos velocidades y giro a la derecha/izquierda |
| Embrague con 16 posiciones, con posición de taladrado hasta 450 r/min | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Consumo de potencia | 10,8 W |
| Tensión nominal UN | 3,6 V DC |
| 3,6 V DC | |
| Batería | |
| Tiempo de carga Acumulador | 60,00 min |
| Tensión del acumulador | 3,60 V DC |
| Capacidad del acumulador | 3,00 Ah |
| Ámbito del par de apriete | 0,2 Nm ... 4,3 Nm |
| Salida | 6,3 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 172 mm |
| Longitud | 266 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 95 % (<) |
| Código de artículo | 1200294 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BH3243 |
| GTIN | 4055626666426 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 565 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 465 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84672920 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
Productos compatibles
-
SF-ASD 16/CHARGER - Cargador 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - Módulo de acumuladores 1763816
-
SF-UBH - Soporte adaptador 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1208911
Sus ventajas
Taladro atornillador a batería con reductor de dos velocidades, giro a la derecha/izquierda y embrague de 16 niveles con nivel de taladrado hasta 450 r/min
Ajustable de 0,2 ... 4,3 Nm
Cómodo manejo con una mano en posición recta o inclinada
Construcción compacta
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago