El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - Set de carcasa
1457074

Caja para carril DIN, con conexión frontal para montaje sobre carril DIN, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 18,9 mm, altura: 124 mm, profundidad: 76,5 mm, incl. 8 unidades de bornas de conexión frontal, 4 polos, push-in, para 2,5 mm2, corriente nominal: 8 A, 300 V, superficie de la placa de circuito impreso: 6500 mm2

Detalles de producto









Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación sencilla entre módulos
Principio Lock and Release para el bloqueo automático y el aflojamiento intuitivo del conector de la conexión frontal
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Tecnología de conexión frontal enchufable