Cables en un lado con contactos macho para conectar a tomas de carga de infraestructuras, para la carga con corriente alterna (AC) de vehículos eléctricos (VE), para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M
-
Set de cables para toma de infraestructuras
1737286
CHARX connect modular, Tipo 2, Set de cables para toma de infraestructuras, 32 A , 480 V AC, Accesorios, Conductores individuales, longitud: 0,3 m, Montaje por encaje, con contactos macho en un lado, con sensores de temperatura, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), IEC 62196-2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección frente al sobrecalentamiento gracias a la tecnología de sensores de temperatura
Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001