PSD-S WIN STARTERKIT - Elementos de radio
2700680

Kit de inicio para el sistema de radio de torres de señales WIN, compuesto por un maestro con antena, tres esclavos, nueve elementos LED de luz permanente (rojo, amarillo, verde), tres elementos de conexión, tres pies de montaje con tubo integrado, CD de software, cable USB (3 m), cuatro pies de goma y material para el montaje en la pared del maestro

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Repetidor para aumentar el alcance integrado en todos los elementos de radio
Ampliación de torres de señales existentes sin cableado adicional
Registro simultáneo de hasta 50 elementos de radio
Operable paralelamente a otras aplicaciones de radio
Posibilidad de aviso de fallo por correo electrónico
Alcance de un elemento de radio en espacio despejado hasta 300 m