Este elemento de conexión se ha previsto como componente de una columna de señalización modular y sirve para la conexión eléctrica de la columna de señalización. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización mediante la combinación a voluntad de como máximo cinco elementos de señalización. Puede combinar un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para el montaje de la torre de señales dispone de elementos de montaje para el montaje en el suelo o en tubo. Tenga en cuenta que las columnas de señalización PSD-S (diámetro de 70 mm) no son compatibles mecánicamente con las columnas de señalización PSD-S 50 (diámetro de 50 mm).
PSD-S CE-TM SPRING
-
Elemento de conexión
2700092
Elemento de conexión con bornes de conexión por resorte para montaje en tubo
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Elemento de conexión para el montaje en un tubo
Conexión por resorte
Índice de protección: IP65, en estado montado