PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
Separador de señales
2835244
Separador de salida Pl de 3 vías, salida de energía limitada (Eex-nl), con salida/entrada configurables, para la separación galvánica de señales analógicas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Amplificadores de separación |
| Aplicación | Salida analógica |
| Ajuste Span | ± 4 % |
| Ajuste Zero | ± 4 % |
| Frecuencia límite (3 dB) | 30 Hz |
| Tensión de prueba Salida/alimentación | 1,5 kV AC |
| Tensión de prueba entrada/salida | 1,5 kV AC |
| Tensión de prueba Entrada/alimentación | 1,5 kV AC |
| Respuesta gradual (10-90%) | 11 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,0075 % |
| Error de transmisión máximo | 0,1 % (del valor final, a 20 °C) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 20 V ... 30 V |
| Absorción de corriente típica | 35 mA (Con 24 V DC/20 mA) |
| Absorción de corriente máxima | 50 mA |
| Potencia disipada | típ. 0,84 W (Con 24 V DC/20 mA, máximo 1,2 W) |
| Señal | |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V (Otros ajustes deben indicarse en el pedido) |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V |
| Señal de entrada Corriente máxima | 50 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 240 kΩ |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 50 Ω |
| Señal | |
| Descripción de la salida | De energía limitada |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V (Otros ajustes deben indicarse en el pedido) |
| Señal de salida tensión máxima | 15 V |
| Señal de salida corriente máxima | 45 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 5 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. de salida Uo | 18 V |
| Corriente máx. de salida Io | 140 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 1,9 W |
| Especificación EEx | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 8 mH / 35,9 µF |
| IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4 mH / 8,9 µF |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 410 µH / 1,3 µF |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,4 mm |
| Altura | 108,6 mm |
| Profundidad | 145 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Montaje vertical) |
| -20 °C ... 50 °C (Montaje horizontal) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 80 °C |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 50 082-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 50081-2 |
| Código de artículo | 2835244 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DK1XXX |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 93 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 93 g |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago