PHT22-SVD-WH - Selector
1108803

Selector, 22 mm, forma circular, 2 posiciones de conmutación, forma de V, blanco, autoblocante

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Selector de 22 mm – selección precisa del modo de funcionamiento
2 posiciones (-45°/+45°) – con retención (V)
Con opción de iluminación integrada, para una indicación de estado clara
Diseño industrial robusto, para una larga vida útil
Combinable de forma modular con módulos de contacto PHT22 y LED