CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización
0828985

Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, diámetro: 22 mm, altura del campo de texto: 12,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Las superficies de rotulación grandes en los CARRIER-EMLP se pueden rotular individualmente con etiquetas de transferencia térmica EML ... Rotulación etiquetas por transferencia térmica
Para proteger más la superficie de la etiqueta se usan láminas protectoras adhesivas transparentes EMLPR ...
Se puede utilizar para pulsadores y switches, diámetro: 22 mm