PHT22-SSD-BU - Selector
1108817

Selector, 22 mm, forma circular, 2 posiciones de conmutación, azul, autoblocante

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Selector de 22 mm – selección precisa del modo de funcionamiento
2 posiciones (0°/60°) – con retención
Con opción de iluminación integrada, para una indicación de estado clara
Diseño industrial robusto, para una larga vida útil
Combinable de forma modular con módulos de contacto PHT22 y LED