PHT22-S3RD-GN - Selector
1108829

Selector, 22 mm, forma circular, 3 posiciones de conmutación, verde, restablecimiento automático hacia el centro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Selector de 22 mm – selección precisa del modo de funcionamiento
3 posiciones (45°/0°/45°) – retorno por muelle a la posición central
Con opción de iluminación integrada, para una indicación de estado clara
Diseño industrial robusto, para una larga vida útil
Combinable de forma modular con módulos de contacto PHT22 y LED