PHT22-S31/PT20
-
Selector
1108456
Selector, 22 mm, forma circular, 3 posiciones de conmutación, autoblocante del lado izquierdo, restablecimiento automático desde la derecha hacia el centro, incluyendo 1 cabezal de accionamiento, soporte de módulo y 2 contactores de contacto normalmente abierto con tecnología de conexión push-in
Detalles de producto
| Tipo de producto | Actuador |
| Tipo de actuador | Selector |
| Función | Tipo autoblocante del lado izquierdo, restablecimiento automático del lado derecho |
| Ampliación de la fuente de luz opcional | No |
| con fuente de luz | 否 |
| Zonas de conmutación | 3 |
| Ángulo de avance | 60,00 ° hacia la izquierda |
| 45,00 ° hacia la derecha | |
| Número de contactos como contactos abiertos | 2 |
| Número de contactos como contactos cerrados | 0 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (AC-15) | 120 V 8 A |
| 230 V 6 A | |
| 400 V 4 A | |
| 600 V 2 A | |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (DC-13) | 24 V 5 A |
| 110 V 1,1 A | |
| 220 V 0,5 A |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 16 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 20 ... 16 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 20 ... 16 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Corriente constante térmica Ith | 10 A |
| Rango de tensión de trabajo | 5 V ... 600 V |
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 46 mm |
| Profundidad Instalación | 47,9 mm |
| Diámetro Montaje | 22,3 mm |
| Medida de montaje | |
| Profundidad de montaje | 47,9 mm |
| Color | negro |
| Material del contacto | AgNi10 |
| Material del anillo frontal | Metal |
| Color del anillo frontal | Plateado |
| Índice de protección (código IP) | |
| Índice de protección | IP66 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Bornas de conexión) | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % ((Temperatura ambiente 25 °C) sin condensación) |
| Normas/disposiciones | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Tipo de montaje | Montaje en panel frontal |
| Par de apriete | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Código de artículo | 1108456 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE6122 |
| GTIN | 4063151014438 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 50,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85365080 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371243 |
| ECLASS-15.0 | 27371243 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001029 |
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
PHT22-PT10 - Módulo de contacto 1108991
-
PHT22-PT01 - Módulo de contacto 1108992
-
PHT22-ARR - Adaptador 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Soporte para señalización 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Soporte para señalización 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Soporte para señalización 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Soporte para señalización 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Soporte para señalización 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Soporte para señalización 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Soporte para señalización 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Soporte para señalización 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Soporte para señalización 0828988
-
US-EMP (27X8) - Rótulo para encajar 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Rótulo para encajar 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Rótulo para encajar 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Rótulo para encajar 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Rótulo para encajar 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Rótulo para encajar 0828847
-
US-EMP (27X15) - Rótulo para encajar 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Rótulo para encajar 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Rótulo para encajar 0828849
-
US-EMP (27X18) - Rótulo para encajar 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Rótulo para encajar 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Rótulo para encajar 0828851
-
US-EMP (27X27) - Rótulo para encajar 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Rótulo para encajar 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Rótulo para encajar 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adaptador 1108847
Sus ventajas
Juego de selectores de 22 mm con conexión push-in
3 posiciones (45°/0°/45°) – con retención a la izquierda y retorno a la derecha
En función de la variante del juego, incluido(s) módulo(s) de contacto (NA/NC, 1 o 2) – uso flexible
Combinable de forma modular con módulos de contacto PHT22 y LED
Montaje rápido en el armario/panel de control
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago