UCT-EM (10X7) TQ
-
Rótulo para encajar
0801499
Rótulo para encajar, Estera, color turquesa, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 36
Detalles de producto
| Tipo de producto | Gerätemarker |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 36 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 6 |
| Anchura | 9,99 mm |
| Altura | 7,50 mm |
| Profundidad | 1,00 mm |
| Longitud | 7 mm |
| Conforme a RoHS | sí |
| Color | color turquesa |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Elemento de base | PC |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Nivel climático | AHT 1,0 S |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montaje | enclavar |
| Código de artículo | 0801499 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BG2418 |
| GTIN | 4046356673471 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9,74 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131504 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085267
-
THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica 5146464
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG20 - Almacén 0830751
-
TMP-UCT-MAG20 - Almacén 0803364
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Almacén 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Almacén 0803143
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta 0801384
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago