Rotule su armario de control de forma sostenible con nuestros materiales de rotulación que ahorran recursos.
Los rótulos insertables de la gama de productos EMT/GP reducen el contenido de plástico mediante el uso de materiales de relleno minerales. Esto permite ahorrar plástico y mejora notablemente la huella de carbono. Obtendrá productos tan fiables como antes y, sin embargo, con una huella medioambiental significativamente mejor. La reducción de plástico contribuye activamente a limitar las emisiones de CO₂ y potencia un comportamiento respetuoso con el medio ambiente.
En combinación con los soportes de rotulación sostenibles KMK/GP, los rótulos insertables de papel sintético son ideales para la rotulación de cables y conductores en la fabricación de armarios de control.
EMT (29X8)R/GP
-
Rótulo insertable
1803381
Rótulo insertable, Green Product, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 5000, altura del campo de texto: 7,6 mm, anchura del campo de texto: 29 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
En combinación con los soportes de rotulación sostenibles KMK/GP, los rótulos insertables son ideales para la rotulación de cables y conductores en la fabricación de armarios de control
Rotule su armario de control de forma sostenible con los rótulos insertables que ahorran recursos de la gama de productos WMTB/GP.
Gracias al uso de materiales de relleno minerales, los rótulos insertables de la gama de productos EMT/GP garantizan una reducción selectiva del plástico de ~40 % en comparación con la gama de productos EMT
No hay diferencias de calidad en comparación con los materiales de rotulación convencionales en lo que se refiere a las características ópticas, la calidad de impresión y la durabilidad
La rotulación con materiales que ahorran recursos ayuda a reducir la huella de CO₂ total de un armario de control, sin renunciar por ello al rendimiento técnico
Con los Green Products de Phoenix Contact, estará marcando la diferencia para el futuro. La gama sistémica de rotulación que ahorra recursos está perfectamente diseñada para su uso en el armario de control.