MACX-TR-1T-POFF - Relé temporizado
1119403

Relé de temporización con retardo a la desconexión, amplio rango de tensión de alimentación de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 10 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, 2 PDT, conexión por tornillo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles