REL-MR-BL-200AC/21-21/MS
-
Relé individual
2908182
Relé en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad: bipolar, tensión de entrada: 200 V AC
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé individual |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | 5x 106 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 20.03.2025 |
Vida útil eléctrica | ver el diagrama |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,8 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 5 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Tensión de prueba (Conmutador/conmutador) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador) |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 200 V AC |
Rango de tensión de entrada | 160 V AC ... 270 V AC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,35 (ver el diagrama) |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Corriente de entrada típica a UN | 4 mA |
Tiempo de reacción típico | 3 ms ... 12 ms (En función de la posición de fase) |
Margen de tiempo de apertura típico | 2 ms ... 8 ms (En función de la posición de fase) |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | AgNi |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 12 V (para 10 mA) |
Corriente continua límite | 8 A |
Corriente de conexión máxima | 16 A (20 ms) |
Corriente de conmutación mínima | 10 mA (para 12 V) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 192 W (con 24 V DC) |
62 W (con 48 V DC) | |
42 W (con 60 V DC) | |
55 W (con 110 V DC) | |
66 W (con 220 V DC) |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura |
Anchura | 13 mm |
Altura | 29 mm |
Profundidad | 25,5 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | RT II |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Normas/especificaciones | IEC 61810 |
IEC 60664 |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2908182 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK6195 |
GTIN | 4055626279411 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,64 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17,64 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago