REL-MR- 60DC/21/MS
-
Relé individual
2909643
Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, accionamiento manual, tensión de entrada 60 V DC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Relé individual |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 1x 107 operaciones |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 03.07.2026 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,18 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 60 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 36 V DC ... 165 V DC |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | bipolar |
| Corriente de entrada típica a UN | 3 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 2,5 ms |
| Resistencia de bobina | 20500 Ω ±15 % (a 20 °C) |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 5 V (para 100 mA) |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conexión máxima | 10 A (4 s) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (para 12 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (con 24 V DC) |
| 20 W (con 48 V DC) | |
| 18 W (con 60 V DC) | |
| 23 W (con 110 V DC) | |
| 40 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Con 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (Con 220 V, DC13) | |
| 3 A (Con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 3 A (Con 230 V, AC15) | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable / conexión por soldadura |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 5 mm |
| Altura | 28 mm |
| Profundidad | 16 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | RT II |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| EN 61810-1 |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2909643 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6923 |
| GTIN | 4055626377681 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,62 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,272 kg CO2e |
Productos compatibles
-
PLC-BPT-120UC/21 - Zócalo de relé 2900280
-
PLC-BSC-120UC/21 - Zócalo de relé 2966032
-
PLC-BPT-230UC/21 - Zócalo de relé 2900281
-
PLC-BSC-230UC/21 - Zócalo de relé 2966045
-
PLC-BPT-120UC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2900451
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2966074
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2900452
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN - Zócalo de relé 2966087
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Zócalo de relé 2900453
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Zócalo de relé 2980319
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Zócalo de relé 2900455
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Zócalo de relé 2980335
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Zócalo de relé 2980322
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - Zócalo de relé 2900457
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Zócalo de relé 2980348
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago