El relé de seguridad multifuncional PSR-UNI-L es una solución de seguridad flexible para aplicaciones industriales. Permite supervisar diversos dispositivos de protección, como paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas. Gracias a su capacidad de configuración, puede adaptarse a requisitos específicos.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI
-
Relé de seguridad
1487644
Relé de seguridad configurable, multifuncional, hasta SIL 3, categoría 4, PL e, 2 circuitos de sensores, funcionamiento con 1/2 canales, automático/manual, arranque controlado, 2 x 2 circuitos de autorización, 2 salidas de señal, US = 24 V DC, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | PSRuni |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Interruptor magnético | |
| Mando bimanual | |
| Esteras de acceso | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III (Entre la lógica y los circuitos de disparo) |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | < 100 ms (Arranque automático / manual) |
| < 500 ms (Funcionamiento con alfombrilla de seguridad) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | 1 s (Con control a través de A1; no se permite un control aplicativo a través de A1/A2) |
| Tiempo típico de apertura | < 25 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
| < 85 ms (Funcionamiento con alfombrilla de seguridad) | |
| < 25 ms (En caso de solicitud a través de A1; no es admisible una desconexión aplicativa a través A1/A2) | |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| > 100 ms (Tiempo de disponibilidad tras activar los circuitos de sensores en arranque manual) | |
| > 500 ms (Tiempo de disponibilidad tras activar los circuitos de sensores en arranque manual en el funcionamiento con alfombra) | |
| Duración del pulso de arranque | min. 500 ms (Arranque manual) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,15 W (con US = 30 V, IL² = 144 A², funciones configuradas: Mode 1 = 2, Mode 2 = 2) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 65 mA (Con control interno del circuito de sensores y del circuito de arranque) |
| típ. 45 mA (Con control externo del circuito de sensores y del circuito de arranque) | |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,32 W |
| Corriente de entrada | típ. 35 A (Δt = 25 µs con Us) |
| Tiempo de filtro | 1 ms (Lógica) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Diodo supresor | |
| Digital: Lógica (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| IEC 61131-2 tipo 3 | |
| Número de entradas | 4 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Corriente de entrada | < 45 mA (típ. con US, Δt < 50 µs) |
| Tiempo de filtro | máx. 3 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| min. 50 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
| < 1 ms (Posibilidad de pulso de prueba alto con >100 ms de frecuencia de pulso de prueba) | |
| Simultaneidad | ∞ (cableado bicanal), 5 s (circuito antivalente), 0,5 s (mando bimanual) |
| Frecuencia límite | min. 0 Hz |
| máx. 0,1 Hz | |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Varistor |
| Absorción de corriente | 3,5 mA (típ. con US) |
| Digital: Circuito de arranque (S34, S36) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| IEC 61131-2 tipo 3 | |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Corriente de entrada | < 45 mA (típ. con US, Δt < 50 µs) |
| Tiempo de filtro | máx. 3 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| min. 50 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
| Frecuencia límite | min. 0 Hz |
| máx. 0,1 Hz | |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Varistor |
| Absorción de corriente | < 3,5 mA (típ. con US) |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Descripción de la salida | con orientación a la seguridad |
| cada uno 2 NA en serie, sin retardo, libres de potencial | |
| Número de salidas | 4 (sin retardo) |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
| Material del contacto | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
| Corriente de entrada | min. 3 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 5 A (DC13) |
| 3 A (AC15) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A²; tener en cuenta el derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Notificar: M1, M2 | |
| Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión | típ. (US - 2,5 V) |
| Corriente | máx. 100 mA |
| Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
| Carga óhmica | min. 192 Ω (máx. 100 mA) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Diodo supresor | |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Conmutación de descarga | no |
| Ciclo: T1, T2 | |
| Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión | típ. (US - 2,5 V) |
| Corriente | máx. 100 mA |
| Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Diodo supresor | |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Longitud del cable | Véanse las entradas |
| Conmutación de descarga | no |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Indicación de estado | 4 x LED (verde, amarillo, rojo) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde, amarillo, rojo) |
| Indicación de errores | 1 LED (rojo) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 107,9 mm |
| Profundidad | 111,7 mm |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 1487644 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNA191 |
| GTIN | 4063151932404 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222,21 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 199,82 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
2 circuitos independientes
Configurable localmente
Ayuda para la configuración mediante clipx ENGINEER device parameterization
Activación de 1 y 2 canales
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,5 mm
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago