El relé de seguridad multifuncional PSR-UNI-L es una solución de seguridad flexible para aplicaciones industriales. Permite supervisar diversos dispositivos de protección, como paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas. Gracias a su capacidad de configuración, puede adaptarse a requisitos específicos.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-SC
-
Relé de seguridad
1487649
Relé de seguridad configurable, multifuncional, hasta SIL 3, categoría 4, PL e, 1 circuito de sensores, funcionamiento con 1/2 canales, automático/manual, arranque controlado, 1 x 4 circuitos de autorización, 1 salida de señal, US = 24 V DC, borna de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRuni |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Rejilla fotoeléctrica | |
Interruptor magnético | |
Mando bimanual | |
Esteras de acceso | |
Activación | 1 o 2 canales |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III (Entre la lógica y los circuitos de disparo) |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | < 100 ms (Arranque automático / manual) |
< 500 ms (Funcionamiento con alfombrilla de seguridad) | |
Tiempo típico de excitación con Us | 1 s (Con control a través de A1; no se permite un control aplicativo a través de A1/A2) |
Tiempo típico de apertura | < 25 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
< 85 ms (Funcionamiento con alfombrilla de seguridad) | |
< 25 ms (En caso de solicitud a través de A1; no es admisible una desconexión aplicativa a través A1/A2) | |
Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
Tiempo de recuperación | 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
> 100 ms (Tiempo de disponibilidad tras activar los circuitos de sensores en arranque manual) | |
> 500 ms (Tiempo de disponibilidad tras activar los circuitos de sensores en arranque manual en el funcionamiento con alfombra) | |
Duración del pulso de arranque | min. 500 ms (Arranque manual) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 21,65 W (con US = 30 V, IL² = 100 A²) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase el capítulo Coordinación de aislamientos |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 55 mA (Con control interno del circuito de sensores y del circuito de arranque) |
típ. 45 mA (Con control externo del circuito de sensores y del circuito de arranque) | |
Consumo de potencia en US | típ. 1,32 W |
Corriente de entrada | típ. 35 A (Δt = 25 µs con Us) |
Tiempo de filtro | 1 ms (Lógica) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Digital: Lógica (I1.1, I1.2) | |
Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
IEC 61131-2 tipo 3 | |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
Corriente de entrada | < 45 mA (típ. con US, Δt < 50 µs) |
Tiempo de filtro | máx. 3 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
min. 50 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
< 1 ms (Posibilidad de pulso de prueba alto con >100 ms de frecuencia de pulso de prueba) | |
Simultaneidad | ∞ (cableado bicanal), 5 s (circuito antivalente), 0,5 s (mando bimanual) |
Frecuencia límite | min. 0 Hz |
máx. 0,1 Hz | |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Varistor |
Absorción de corriente | < 3,5 mA (típ. con US) |
Digital: Circuito de arranque (S34) | |
Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
IEC 61131-2 tipo 3 | |
Número de entradas | 1 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
Corriente de entrada | < 45 mA (típ. con US) |
Tiempo de filtro | máx. 3 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
min. 50 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
Frecuencia límite | min. 0 Hz |
máx. 0,1 Hz | |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
Circuito de protección | Varistor |
Absorción de corriente | < 3,5 mA (típ. con US) |
Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
Descripción de la salida | con orientación a la seguridad |
cada uno 2 NA en serie, sin retardo, libres de potencial | |
Número de salidas | 4 |
Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación | min. 10 V |
máx. 250 V AC/DC | |
Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
Corriente de entrada | min. 10 mA |
máx. 6 A | |
Corriente constante límite | 6 A |
Cuadr. Corriente suma | 100 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Fusible de salida | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
Notificar: M1 | |
Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
Número de salidas | 1 |
Tensión | típ. (US - 2,5 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
Carga óhmica | min. 192 Ω (máx. 100 mA) |
Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad Diodo supresor |
Protección contra cortocircuito | sí |
Conmutación de descarga | no |
Ciclo: T1, T2 | |
Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
Número de salidas | 2 |
Tensión | típ. (US - 2,5 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 10 ms con Us) |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad Diodo supresor |
Protección contra cortocircuito | sí |
Longitud del cable | Véanse las entradas |
Conmutación de descarga | no |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Indicación de estado | 4 x LED (verde, amarillo, rojo) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde, amarillo, rojo) |
Indicación de errores | 1 LED (rojo) |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 112,2 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | Frianyl B63 V0 GV30 |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 4380 ciclos de conmutación/año) |
Performance Level (PL) | e |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición para el montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1487649 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA191 |
GTIN | 4063151932503 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 199,01 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 176,64 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Configurable localmente
Ayuda para la configuración mediante clipx ENGINEER dp
Activación de 1 y 2 canales
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,5 mm
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago