PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
Relé de seguridad
2981499
Relé de seguridad para interruptor de paro de emergencia, de puertas de seguridad y magnético, así como para barreras fotoeléctricas, hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, 2 contactos NA, interfaz TBUS, activación automática o manual, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Interruptor magnético | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | 20 ms (Arranque manual) |
| 150 ms (arranque automático) | |
| Tiempo típico de apertura | 10 ms |
| Tiempo de recuperación | 1 s |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,68 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2, PSR-TBUS |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 70 mA |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,7 W |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Diodo supresor | |
| Digital: S10, S12, S13, S22 | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω (Circuitos de entrada y de arranque con US) |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24) | |
| Descripción de la salida | 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 2 |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | máx. 250 V AC/DC |
| min. 15 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 0,4 W |
| Corriente de entrada | min. 25 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 5 A (AC15) |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG NEOZED |
| Notificar: Y30 | |
| Descripción de la salida | PNP |
| sin orientación a la seguridad | |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión | típ. 23 V DC (US - 1 V) |
| Corriente | máx. 100 mA |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981499 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 06 |
| Clave de producto | DNA211 |
| GTIN | 4046356051699 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 185,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 197,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ffe7659-7c07-4479-bf6c-1b797cdb1c40 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 6,132 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Sistema modular con ampliación de TBUS
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
2 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización
Activación de 1 y 2 canales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago