PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Relé de seguridad
2981431
Relé de seguridad para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o cat. 4, PL e (EN ISO 13849), servicio monocanal o bicanal, activación automática o manual, 3 contactos NA, 1 contacto NC, 2 contactos NA con retardo de desconexión de 0,2 s ... 300 s, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | < 70 ms (arranque controlado / manual) |
| < 600 ms (arranque automático) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 600 ms (con Us/con excitación mediante A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con Us/con control mediante S11/S12 y S21/S22) |
| < 20 ms (con Us/con excitación mediante A1) | |
| Margen de tiempo de retardo | 0,2 s ... 300 s 20 % (parametrizable) |
| Tiempo de recuperación | < 1 s |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico 4 kV: entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV: entre 13/14, 23/24, 33/34 y el resto de circuitos de intensidad entre 13/14, 23/24, 33/34 entre sí |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 155 mA (con US) |
| Consumo de potencia en US | típ. 3,72 W |
| Corriente de entrada | típ. 200 mA (con Us) |
| Tiempo de filtro | 1 ms (con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
| Digital: Lógica (S10, S12, S22) | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 3 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Corriente de entrada | < 40 mA (a Us/Ix en S10) |
| < 190 mA (con Us/Ix a S12) | |
| > -60 mA (con Us/Ix a S22) | |
| Tiempo de filtro | máx. 1,5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| 7,5 ms (Tasa de impulsos de prueba) | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | aprox. 22 Ω (Circuitos de entrada y de arranque con UN) |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | < 40 mA (a Us/Ix en S10) |
| < 50 mA (con Us/Ix a S12) | |
| > -40 mA (con Us/Ix a S22) | |
| Digital: Circuito de arranque (S34, S35) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 2 |
| Corriente de entrada | < 40 mA (con Us/Ix a S34) |
| < 40 mA (con Us/Ix a S35) | |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | aprox. 22 Ω (Circuitos de entrada y de arranque con UN) |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Absorción de corriente | típ. 0 mA (con Us/Ix a S34) |
| < 5 mA (típ. para Us/Ix en S35) | |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34, 57/58, 67/68) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 3 (sin retardo: 13/14, 23/24, 33/34) |
| con retardo: 47/48/58 | |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 20 A (Δt 100 ms, contactos no retardados) | |
| máx. 8 A (Contactos retardados) | |
| Capacidad de ruptura | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 55 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG |
| Relé: Circuito de señalización (41/42) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 1 (sin retardo) |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | máx. 20 A (≤ 100 ms) |
| Capacidad de ruptura | 3 A (AC15) |
| 2,5 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 55 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Fusible de salida | 6 A (gL/gG) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de estado | 4 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| 1 | |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Contactos no retardados) |
| d (Contactos retardados) | |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Contactos no retardados) |
| 2 (Contactos retardados) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981431 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 06 |
| Clave de producto | DNA131 |
| GTIN | 4017918975234 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 419,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 417,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f52e6dc7-fc43-4307-ac98-19aa98af4ca4 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,458 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Máx. 3 contactos de disparo no retardado y 2 de desexcitación retardada
Activación monitorizada manual y automáticamente
Hasta Cat. 3/4 y PL d/e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación de 1 y 2 canales
Tiempo de retardo ajustable de 0,2 s ... 300 s (24 tomas)
Etiquetas de protección contra la manipulación del tiempo ajustado (PSR-ESD-300) o protección electrónica contra la manipulación (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago