PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T30
-
Relé de seguridad
2981350
Relé de seguridad para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, activación automática o manual, 3 contactos NA, 1 contacto NC, 2 contactos NA con retardo de desconexión de 30 s, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,6 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico 4 kV: entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV: entre 13/14, 23/24, 33/34 y el resto de circuitos de intensidad entre 13/14, 23/24, 33/34 entre sí |
| Generalidades | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Consumo de potencia en US | típ. 3,6 W |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 150 mA |
| Corriente de entrada | 200 mA (con US) |
| < 40 mA (a Us/Ix en S10) | |
| < 150 mA (con Us/Ix a S12) | |
| > -60 mA (con Us/Ix a S22) | |
| < 40 mA (con Us/Ix a S34) | |
| < 40 mA (con US/Ix en S35) | |
| Absorción de corriente | < 40 mA (a Us/Ix en S10) |
| < 40 mA (con Us/Ix a S12) | |
| > -40 mA (con Us/Ix a S22) | |
| 0 mA (con Us/Ix a S34) | |
| < 5 mA (con US/Ix en S35) | |
| Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Tiempo de filtro | 1 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
| máx. 1,5 ms (en S10, S12; anchura del impulso de prueba) | |
| 7,5 ms (en S10, S12; tasa de impulsos de prueba) | |
| Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
| Tiempo de reacción típico | < 600 ms (arranque automático) |
| < 70 ms (Arranque manual) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 600 ms (con activación por A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con activación a través de S11/S12 y S21/S22) |
| < 20 ms (con activación por A1) | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Tiempo de recuperación | < 1 s |
| Tiempo de retardo | K3(t), K4(t) de ajuste fijo según el modelo |
| Frecuencia de conmutación máxima | 0,5 Hz |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | aprox. 11 Ω (Circuitos de entrada y de arranque con US) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Indicación de estado | 4 x LED (verde) |
| Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| 1 circuito de señal | |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) |
| Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A (Contacto abierto, tener en cuenta derating) |
| 6 A (Contacto NC) | |
| Corriente de conexión máxima | 20 A (Δt 100 ms, contactos no retardados) |
| 8 A (Contactos retardados) | |
| Corriente mínima de cierre | 10 mA |
| Cuadr. Corriente suma | 55 A2 (observar derating) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 110 W (110 V DC, τ = 0 ms, contactos retardados: 77 W) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contactos retardados: 2000 VA) | |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 48 W) |
| 42 W (48 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 40 W) | |
| 42 W (110 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 35 W) | |
| 42 W (220 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 33 W) | |
| Potencia de ruptura mínima | 50 mW |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG (contacto abierto) |
| 6 A gL/gG (Contacto NC) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Material carcasa | PBT |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| 1 | |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Categoría | 4 (Contactos no retardados) |
| 3 (Contactos retardados) | |
| Performance Level (PL) | e (para contactos retardados PL d) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP54 |
| IP20 | |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981350 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 06 |
| Clave de producto | DNA132 |
| GTIN | 4017918956806 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 484,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 463,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371099 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Activación de 1 y 2 canales
3 contactos de disparo no retard. y 2 de desexcitación retard.
Tiempos fijos de retardo de 30 s
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación monitorizada manual y automáticamente
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago