El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Relé de seguridad
2981813

Relé de seguridad para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o cat. 4, PLe según EN ISO 13849, activación automática o manual, 2 contactos NA con retardo de desconexión de 0,1 s ... 30 s, borna push-in enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Máx. 3 contactos de disparo no retardado y 2 de desexcitación retardada
Activación monitorizada manual y automáticamente
Hasta Cat. 3/4 y PL d/e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Activación de 1 y 2 canales
Etiquetas de protección contra la manipulación del tiempo ajustado (PSR-ESD-300) o protección electrónica contra la manipulación (PSR-ESD-30)
Tiempos fijos de retardo de 0,1 s ... 30 s