CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
690 V | 20 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |