AI 0,34-12 TQ
-
Puntera
3200645
Puntera, Longitud de zona de contacto: 12 mm, longitud del manguito: 16,5 mm, color: turquesa
Longitud de zona de contacto
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Con AI 0,25... también pueden prepararse conductores de 0,14 mm²
Las dimensiones cumplen la norma DIN 46228-4 :1990-09
Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico