SYS 12/N-PE B+C ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2800159
Cartucho de repuesto para dispositivos de protección contra sobretensiones SYS-SET MS... con descargador de arco N-PE.
Detalles de producto
Tipo de producto | Conector de repuesto |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Construcción | Macho |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tipo de conexión | Sistema enchufable VALVETRAB |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 52,4 mm |
Profundidad | 55,3 mm |
Unidad de división | 1 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6 |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
Pistas de protección | N-PE |
Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN - only N-PE) |
240/415 V AC (TT - only N-PE) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 260 V AC |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 1,5 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 12 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 6 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 36 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 12 kA (Disparo único) |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi | 100 A (260 V) |
Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual Ures | ≤ 0,3 kV (en In) |
≤ 0,25 kV (con 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (con 3 kA) | |
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Comportamiento TOV en UT | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g |
Vibración (en servicio) | 5g |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | en elemento de base |
Código de artículo | 2800159 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1151 |
GTIN | 4046356488310 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222,22 g |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago