EAC
ID de homologación: EAC-ZulassungEAC
ID de homologación: RU C-DE.*09.B.00169UL listado
ID de homologación: FILE E 138168UL listado
ID de homologación: FILE E 362540Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 333250Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |
UL listado
ID de homologación: FILE E 333250Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |