TTC-6-3-HF-F-12DC-PT
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1109712
Protección contra sobretensiones para tres conductores de señales con potencial de referencia común. Para aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de telecomunicación sin tensión de alimentación (hasta 90 MBit/s).
Detalles de producto
| Familia de productos | TERMITRAB complete |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 12 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm +0,1 mm |
| Altura | 105,8 mm |
| Profundidad | 69,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material aislante | PBT |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 12 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 15 V DC |
| Corriente asignada | 600 mA (40 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 100 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 5 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 5 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (conductor-tierra) | 0,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 12 MHz / 150 Ω) |
| Atenuación de inserción aE, asim. | típ. 0,3 dB (≤ 20 MHz / 150 Ω) |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 60 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 150 Ω | típ. 60 MHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | típ. 32 pF |
| Capacidad (hilo-tierra) | típ. 32 pF |
| Resistencia por ruta | 1,65 Ω ±20 % |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Fusible previo máximo requerido | 630 mA (FF) |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor) | ≤ 30 ms |
| Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor) | ≤ 30 ms |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 6000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo de montaje | Carril: TH 35 - 7,5 mm |
| Código de artículo | 1109712 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2262 |
| GTIN | 4063151022624 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 36,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 093f240f-7e3c-4476-9b7a-97006b9c4333 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,318 kg CO2e |
Productos compatibles
-
ZBF 6 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago