TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906824
Protección contra sobretensiones, compuesto por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal flotante de 2 hilos con seguridad intrínseca, p. ej. un bucle de corriente de 0(4) ... 20 mA, apto para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia