TTC-6-MOV-C-60DC-UT-I
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906839
Protección media contra sobretensiones con indicación de estado integrada para un conductor de señales con potencial de referencia puesto a tierra. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
| Familia de productos | TERMITRAB complete |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 60 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 92 mm |
| Profundidad | 69,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material aislante | PBT |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Dirección de actuación | Line-Earth Ground |
| Tensión constante máxima UC | 75 V DC |
| 53 V AC | |
| Corriente asignada | 10 A (60 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 100 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 100 µA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 2 kA |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 200 V (C1 - 600 A) |
| ≤ 270 V (C2 - 4 kV) | |
| ≤ 190 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 200 V (C3 - 35 A) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 25 ns |
| Atenuación de inserción aE, asim. | típ. 0,3 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) |
| Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 150 Ω | típ. 650 kHz |
| Capacidad (hilo-tierra) | 5 nF |
| Resistencia por ruta | ≤ 100 mΩ |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 600 A |
| C2 - 2 kA | |
| C3 - 35 A |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Con tapa de cierre) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2906839 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2264 |
| GTIN | 4055626136950 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 25,26 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.0 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,175 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Juego de telecontrol 2907810
-
TTC-6-LCP - Tapa 2908729
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago