El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906713

Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada e interrupción por cuchilla para un circuito de señales flotante de 2 hilos, p. ej. bucle de corriente de 0(4)...20 mA, homologación EX e para zona 2, apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Fácil interrupción de los circuitos de señales para trabajos de mantenimiento gracias a la interrupción por cuchilla vertical