S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2882572
Protección contra sobretensiones en módulo enroscable IP67 para sensores de valores de medición en circuitos intrínsecamente seguros, montaje directo mediante rosca exterior NPT de 1/2'', prensaestopas para línea de señal, circuito de protección de dos niveles. Apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Al separar el puente, la conexión de pantalla está conectada indirectamente con la carcasa o bien con el potencial de referencia. |
| Familia de productos | SURGETRAB |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Módulo enroscable |
| Número de polos | 3 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Capacidad interna máxima Ci | 2 nF |
| Inductancia interna máx. Li | 1 µH |
| Corriente máxima de entrada Ii | 350 mA (T4 / ≤ 50 °C) |
| 350 mA (T5 / ≤ 50 °C) | |
| 350 mA (T6 / ≤ 50 °C) | |
| Tensión de entrada máx. Ui | 30 V |
| Potencia de entrada máx. Pi | 3,00 W |
| Tensión de aislamiento con respecto a tierra | 500 V AC |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 50 °C |
| Máx. temperatura superficial | 135 °C (T4) |
| 100 °C (T5) | |
| 85 °C (T6) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 33,5 mm |
| Altura | 33,5 mm |
| Profundidad | 148 mm |
| Color | color acero/acero inoxidable |
| Material carcasa | Fundición inyectada de cinc, superficie precobreada y niquelada |
| Material superficie de la carcasa | niquelada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Corriente asignada | 350 mA (50 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 10 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA (por pista) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (pantalla-tierra) | 10 kA (opcional) |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 10 kA (por pista) |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (pantalla-tierra) | 10 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 30 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 100 A (por pista) |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (pantalla-tierra) | 100 A |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 50 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 1,4 kV (Puesta a tierra directa) |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (pantalla-tierra) spike | ≤ 600 V (opcional) |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 50 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 1,4 kV (Puesta a tierra directa) |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 50 V |
| Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | ≤ 50 V |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 50 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 1,4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,4 kV (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1,4 kV (D1 - 1 kA) | |
| Nivel de protección Up (blindaje-tierra) | ≤ 600 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (pantalla-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| típ. 0,2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 50 Ω | típ. 6 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 2,5 MHz |
| Resistencia por ruta | 2,2 Ω ±10 % |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (tierra de apantallado) | C1 - 1 kV/500 A |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| A prueba de corrientes alternas (puesta a tierra por conductor) | 10 A - 1 s |
| A prueba de corrientes alternas (tierra de apantallado) | 10 A - 1 s |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 / EN 60079-0 / EN 60079-11 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | A2:2013 |
| Normas/disposiciones | EN 60079-0 |
| Observación | 2018 |
| Normas/disposiciones | EN 60079-11 |
| Observación | 2012 |
| Normas/disposiciones | IEC 60079-0 |
| Observación | 2017 |
| Normas/disposiciones | IEC 60079-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | GB 3836.1 |
| Observación | 2021 |
| Normas/disposiciones | GB/T 3836.4 |
| Observación | 2021 |
| Tipo de montaje | atornillado directo |
| Código de artículo | 2882572 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2231 |
| GTIN | 4046356091640 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 433,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 367,92 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
| ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b2675b1f-5603-4702-aa8e-9ac1292ed79e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje en campo simplificado gracias a la rosca normalizada
Uso versátil gracias al circuito de protección universal
Empleo en condiciones ambientales especiales gracias al diseño robusto
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago