S-PT-EX-48DC
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2800053
Protección contra sobretensiones para un circuito de señales accionado libre de potencial a tierra en el módulo enroscable del índice de protección IP67 para cabezas de sensor, conexión M20 x 1,5. Comprobado según los tipos de protección en las zonas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Apto para su empleo en sistema de bus de campo según el concepto FISCO (concepto de bus con seguridad intrínseca). Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje en campo simplificado gracias a la rosca normalizada
Uso versátil gracias al circuito de protección universal
Empleo en condiciones ambientales especiales gracias al diseño robusto