El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801513

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo, para dos circuitos flotantes de señales con seguridad intrínseca de 2 hilos. Apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación