PT-IQ-2X1+F-5DC-UT
   - 
  Dispositivo de protec. contra sobretensiones
    
      2800779
      
      
    
  
      Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo, para dos conductores de señal con potencial de referencia común. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas. Puede utilizarse en circuitos de seguridad hasta SIL 3.
      Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
      Accesorios necesarios
    
  Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Tanto la indicación remota como la fuente de alimentación del conector de bus para carril se establecen al encajar el módulo en el conector de bus para carril. | 
| Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR | 
| Familia de productos | PLUGTRAB IQ | 
| Clase de ensayo IEC | C1 | 
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable | 
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles | 
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III | 
| Grado de polución | 2 | 
| Tensión nominal UN | 5 V DC | 
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo | 
| Rosca de tornillo | M3 | 
| Par de apriete | 0,5 Nm | 
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 | 
| Esquema de dimensiones | 
                 | 
            
| Anchura | 17,7 mm | 
| Altura | 91,1 mm | 
| Profundidad | 77,5 mm (Con carril de 7,5 mm) | 
| Unidad de división | 1 UD | 
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 | 
| Material carcasa | PA 6.6 | 
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground | 
| Tensión constante máxima UC | 6 V DC | 
| 4 V AC | |
| Corriente asignada | 1000 mA (40 °C) | 
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 2 mA (por pista) | 
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA | 
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA | 
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA | 
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA | 
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 720 V (C1 - 1 kV / 500 A) | 
| ≤ 870 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 50 A) | |
| Nivel de protección Up (hilo-masa de señales) | ≤ 120 V (C1 - 1 kV / 500 A) | 
| ≤ 150 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 25 V (C3 - 50 A) | |
| Nivel de protección Up estático (conductor-tierra) | ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | 
| ≤ 60 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 60 V (C3 - 50 A) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns | 
| Tiempo de reacción tA (hilo-masa de señales) | ≤ 1 ns | 
| Atenuación de inserción aE, asim. | típ. 0,3 dB (≤ 45 kHz/150 Ω) | 
| Frecuencia de corte fg (3 dB), asim. (masa de señal) en sistema de 150 Ω | típ. 300 kHz | 
| Capacidad (hilo-tierra) | típ. 7,5 nF | 
| Resistencia por ruta | 1,2 Ω ±5 % | 
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles | 
| Fusible previo máximo requerido | 1 A (FF) | 
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A | 
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (hilo-masa de señales) | C1 - 1 kV / 500 A | 
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor) | ≤ 10 ms | 
| Tiempo de reinicialización de impulso (hilo-masa de señales) | ≤ 10 ms | 
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 | 
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C | 
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C | 
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) | 
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 | 
| Observación | 2000 + A1:2008, modificado | 
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 | 
| Observación | 2001 + A1:2009 | 
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 | 
| Observación | 2007 + A1:2011 | 
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 | 
| Observación | 2005 | 
| Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm | 
| Código de artículo | 2800779 | 
| Unidad de embalaje | 1 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades | 
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) | 
| Clave de venta | ***** | 
| Clave de producto | CL2151 | 
| GTIN | 4046356645300 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 107,9 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 107,9 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 | 
| País de origen | DE | 
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % | 
Productos compatibles
- 
    
      
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
 - 
    
      
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
 - 
    
      
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
 - 
    
      
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
 - 
    
      
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
 - 
    
      
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
 - 
    
      
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
 - 
    
      
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
 - 
    
      
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
 - 
    
      
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Conector para placa de circuito impreso 1881354
 - 
    
      
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
 - 
    
      
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
 - 
    
      
PT-IQ-2X1-5DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones 2800774
 - 
    
      
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Conector de bus para carril DIN 2906878
 
PHOENIX CONTACT S.A.
        
        Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago