PT-IQ-1X2-5DC-UT
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2800791
Protección contra sobretensiones que consta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado de varios niveles integrada en módulo para un circuito de señales de 2 hilos libre de potencial a tierra. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Tanto la indicación remota como la fuente de alimentación del conector de bus para carril se establecen al encajar el módulo en el conector de bus para carril. |
| Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
| Familia de productos | PLUGTRAB IQ |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 5 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 91,1 mm |
| Profundidad | 77,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 1 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensión constante máxima UC | 6 V DC |
| 4 V AC | |
| Corriente asignada | 1000 mA (40 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 2 mA (en el circuito de señales) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA (por circuito de señales) |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 25 V (C3 - 50 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Nivel de protección Up estático (conductor-conductor) | ≤ 26 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C2 - 10 kA) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 40 kHz / 150 Ω) |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 300 kHz |
| Capacidad (hilo-tierra) | típ. 7,5 nF |
| Resistencia por ruta | 1,2 Ω ±5 % |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
| Fusible previo máximo requerido | 1 A (FF) |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor) | ≤ 10 ms |
| Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor) | ≤ 10 ms |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + A1:2008, modificado |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | 2007 + A1:2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | 2005 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2800791 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2151 |
| GTIN | 4046356645126 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 134,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 134,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Conector para placa de circuito impreso 1881354
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
PT-IQ-1X2-5DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones 2800770
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Conector de bus para carril DIN 2906878
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago