PT-IQ-1X2-24DC-PT
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801255
Protección contra sobretensiones que consta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado de varios niveles integrada en módulo, para un circuito de señales de 2 hilos accionado libre de potencial de tierra, apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación