PT 2X1-VF-120AC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones
2856799

Protección enchufable con circuito de protección a prueba de corriente de fuga para dos señales sin potencial de tierra. Circuito en serie compuesto por varistor y un descargador de sobretensiones relleno de gas, entre los conductores de señales y tierra.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia