PT 2X1-VF-120AC
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2859327
Descargador de sobretensiones para montaje sobre carril, para tensiones de señales elevadas. Circuito de protección a prueba de corriente de fuga para dos señales sin potencial de tierra.
Tensión nominal: 120 V AC
Detalles de producto
| Familia de productos | PLUGTRAB PT |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 2 |
| Descargador verificable con CHECKMASTER a partir de la revisión de software: | desde rev. de SW 2.13 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 120 V AC |
| Visualización/señal remota | |
| Función de conmutación | Contacto NC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base) |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,8 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 51,7 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Anchura del módulo completo | 17,7 mm |
| Altura del módulo completo | 90 mm |
| Profundidad del módulo completo | 65,5 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 120 V AC |
| Tensión constante máxima UC | 175 V AC |
| Corriente asignada | 6 A |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 2 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 4 µA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 300 A |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 8 kA |
| Corriente transitoria Imax (8/20) µs máxima | 8 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 40 A |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 800 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 800 V |
| Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 600 V |
| Nivel de protección Up | ≤ 1 kV (C2 - 2 kA) |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 900 V (C1 - 500 A) |
| ≤ 950 V (C2 - 1 kA) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,1 kV (Iimp-300 A) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
| Capacidad (hilo-tierra) | típ. 3 pF |
| Resistencia por ruta | 0 Ω |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Fusible previo máximo requerido | 6 A (gL/gG) |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| C3 - 25 A |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2002 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2002 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2859327 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2111 |
| GTIN | 4017918974565 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 69,91 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 62,14 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
Sus ventajas
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago