PT 1X2-12DC/FM-ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones
2920065
Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de diagnóstico y estado en el módulo e indicación remota para un circuito de señales de dos conductores libre de potencial.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Familia de productos | PLUGTRAB PT |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Clase de exigencias VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Macho |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Tensión nominal UN | 12 V DC |
| Visualización/señal remota | |
| Función de conmutación | Contacto NC |
| Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V AC |
| Corriente de servicio máxima Imáx. | 0,2 A (250 V AC) |
| 0,2 A (220 V DC) | |
| 1 A (60 V AC) | |
| 1 A (60 V DC) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base) |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,8 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidad | 52 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Anchura del módulo completo | 17,7 mm |
| Altura del módulo completo | 90 mm |
| Profundidad del módulo completo | 65,5 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 12 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 13 V DC |
| 9 V AC | |
| Corriente asignada | 450 mA (45 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 5 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA (Directamente puesto a tierra) |
| ≤ 1 µA (con PT 1X2+F-BE) | |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 10 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 70 A (25 °C / 1x) |
| 50 A (25 °C) | |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 25 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 450 V |
| ≤ 1 kV (con PT 1X2+F-BE) | |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 19 V |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 18 V |
| Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | ≤ 23 V |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 19 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 19 V (C3 - 25 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 600 kHz / 50 Ω) |
| típ. 0,2 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) | |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 50 Ω | típ. 3 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 1 MHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | típ. 3 nF |
| Capacidad (hilo-tierra) | típ. 4 pF |
| Resistencia por ruta | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Fusible previo máximo requerido | 500 mA (T) |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 25 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| A prueba de corrientes alternas (puesta a tierra por conductor) | 5 A - 1 s |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de exigencias VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2002 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2920065 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2112 |
| GTIN | 4046356153980 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30,55 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 81c0ffef-035c-4b50-9caf-545c7619b2b1 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,716 kg CO2e |
Productos compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
Sus ventajas
Supervisión permanente de los módulos de protección con señalización óptica mediante LED
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago