CLT-20P/4-VF-230V-I-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones
1088567
Protección enchufable contra sobretensiones directamente enchufable en 4 bornas para carril, con indicación de estado integrada en el módulo para un circuito de señales de 4 hilos flotante con una elevada corriente nominal. Tensión nominal: 230 V AC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Instalación sencilla gracias a las bornas para carril push-in con protección contra sobretensiones enchufable
Máxima disponibilidad de la planta gracias al potente circuito de protección con protección contra sobrecarga integrada
Diagnóstico rápido y sencillo con señal remota opcional para la conexión de infraestructuras digitales
Convierta tres en dos: proteja dos rutas de señales con 10,3 mm de anchura total con solo dos bornas para carril
Futuro garantizado: cumple las normas y directivas internacionales como la DB RIL 819.0808 específica para ferrocarriles