CLT-10P/2-2-24V-I-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones
1088570
Protección enchufable contra sobretensiones enchufable directamente en 2 bornas para carril, con indicación de estado integrada en el módulo para un circuito de señales de 2 hilos flotante. Tensión nominal: 24 V DC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Familia de productos | CLIXTRAB |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Macho |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 10,3 mm |
| Altura | 53,25 mm |
| Profundidad | 81,9 mm |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material aislante | PA 6.6+GV 20 % |
| Material carcasa | PA 6.6+GV 20 % |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Corriente asignada | 200 mA (80 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 5 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 60 V (C1 - 700 V / 350 A) |
| ≤ 95 V (C3 - 100 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 900 V (C1 - 2 kV / 1 kA) |
| ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1050 V (C3 - 100 A) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 8,5 MHz/150 Ω) |
| Atenuación de inserción aE, asim. | típ. 0,3 dB (≤ 14,5 MHz / 150 Ω) |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 60 MHz |
| Frecuencia de corte fg (3 dB), asim. (masa de señal) en sistema de 150 Ω | típ. 60 MHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | típ. 45 pF |
| Capacidad (hilo-masa de señales) | típ. 30 pF |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Fusible previo máximo requerido | 200 mA (T) |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C1 - 700 V / 350 A |
| C3 - 100 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 2 kV / 1 kA |
| C2 – 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1,25 kA | |
| Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor) | ≤ 200 ms |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 5g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 10g (Semisinusoidal/8 ms/3x ±X, ±Y, ±Z) | |
| 5g (Semisinusoidal/30 ms/3x ±X, ±Y, ±Z) | |
| Vibración (en servicio) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
| 1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) | |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 1088570 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2171 |
| GTIN | 4055626890326 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 46,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5c324c5f-a033-4cf9-bd06-870a23ffbfea |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,777 kg CO2e |
Productos compatibles
-
FBS 2-5 - Puente enchufable 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Emisor del módulo de indicación remota 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Receptor del módulo de indicación remota 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Comprobador 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Adaptador de equipo de comprobación 1183360
-
PS-5 - Clavija de pruebas 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
S-MT - Bloqueador de conexión 3247954
-
P-DI - Clavija de interrupción 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Tapa final 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Tapa final 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Tapa final 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809997
Sus ventajas
Instalación sencilla gracias a las bornas para carril push-in con protección contra sobretensiones enchufable
Máxima disponibilidad de la planta gracias al potente circuito de protección con protección contra sobrecarga integrada
Diagnóstico rápido y sencillo con señal remota opcional para la conexión de infraestructuras digitales
Convierta tres en dos: proteja dos rutas de señales con 10,3 mm de anchura total con solo dos bornas para carril
Futuro garantizado: cumple las normas y directivas internacionales como la DB RIL 819.0808 específica para ferrocarriles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago