HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensaestopas
1345618

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasa de la serie B, diámetro de cable 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
Inserción de varios cables de diferentes diámetros en una carcasa
Fácil manejo y montaje