HC-B-G-MULTI02-PLBK - Prensaestopas
1345614

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasa de la serie B, diámetro de cable 3 x 3 mm ... 6 mm, 3 x 10 mm ... 14 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
Inserción de varios cables de diferentes diámetros en una carcasa
Fácil manejo y montaje